chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
T18-2VNFF100IR-Q8 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung
T18-2VNFF100IR-Q8
Bestell-ID-Nr. 3802703
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
30 mm x 30 mm x 54 mm
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Rohr
Besondere Merkmale
Chemikalienresistent, gekapselt, Wash down,
Betriebsart
Hintergrundausblendung, nicht einstellbar
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Lichtart
IR
Max. Reichweite (mm)
100
Schaltelementfunktion
Wechsler
Schutzart
IP67, IP68, IP69
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Wellenlänge (nm)
870
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung
Ausgangsfunktion
NPN
Max. Reichweite (mm)
100
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 148,73
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
T18-2VNFF100IR-Q8
Artikel gesamt
€ 148,73
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren