chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
QS18VN6FF150Q5 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung
QS18VN6FF150Q5
Bestell-ID-Nr. 3801154
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
31 mm x 15 mm x 35 mm
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Quader
Betriebsart
Hintergrundausblendung, nicht einstellbar
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung
Gehäusequalität
ABS
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
0.15
Lichtart
Rot
Max. Reichweite (mm)
150
Schaltelementfunktion
Schließer/Öffner
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenlänge (nm)
660
Hauptfunktionen
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
QS18VN6FF150Q5
Lichtart
Rot
Funktion
Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung
Ausgangsfunktion
NPN
Max. Reichweite (mm)
150
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 154,29
Artikel gesamt
€ 154,29
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren