chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Q20NDXL-95140 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Reflexionslichttaster
Q20NDXL-95140
Bestell-ID-Nr. 3095140
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
20 mm x 12 mm x 32 mm
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Quader
Betriebsart
Diffus
Breite
190
Einstellmöglichkeit
Potentiometer
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Reflexionslichttaster
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
20
Länge
125
Leitungslänge (m)
2
Lichtart
IR
Max. Reichweite (mm)
2500
Schaltelementfunktion
Wechsler
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenlänge (nm)
850
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Reflexionslichttaster
Ausgangsfunktion
NPN
Max. Reichweite (mm)
2500
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 127,88
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
Q20NDXL-95140
Artikel gesamt
€ 127,88
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren