chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
M18-3VNLV-Q8 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor Reflexionslichtschranke
M18-3VNLV-Q8
Bestell-ID-Nr. 3092548
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
73 mm
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Rohr
Besondere Merkmale
Wash down
Betriebsart
Nicht-polarisiert
Einstellmöglichkeit
Potentiometer
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Reflexionslichtschranke
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäusequalität
Vernickeltes Messing
Gehäusewerkstoff
Metall
Lichtart
Rot
Max. Reichweite (mm)
7500
Schaltelementfunktion
Wechsler
Schutzart
IP67, IP69
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Wellenlänge (nm)
624
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Reflexionslichtschranke
Ausgangsfunktion
NPN
Max. Reichweite (mm)
7500
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 122,32
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
M18-3VNLV-Q8
Artikel gesamt
€ 122,32
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren