chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
M18-3VNLP-2M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter
M18-3VNLP-2M
Bestell-ID-Nr. 3088160
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
88 mm
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Rohr
Besondere Merkmale
Wash down
Betriebsart
Polarisiert
Breite
0
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäusequalität
Vernickeltes Messing
Gehäusewerkstoff
Metall
Höhe
0
Länge
0
Leitungslänge (m)
2
Lichtart
Rot-polarisiert
Max. Reichweite (mm)
6000
Schaltelementfunktion
Wechsler
Schutzart
IP67, IP69
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Wellenlänge (nm)
624
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot-polarisiert
Funktion
Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter
Ausgangsfunktion
NPN
Max. Reichweite (mm)
6000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 122,32
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
M18-3VNLP-2M
Artikel gesamt
€ 122,32
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren