chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
DF-G3LIR-PI-2M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor Lichtleiter-Sensor für Kunststofflichtleiter
DF-G3LIR-PI-2M
Bestell-ID-Nr. 3087716
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
79,3 mm x 10 mm x 33 mm
Ausgangsfunktion
PNP/Analogausgang
Bauform
Quader
Betriebsart
Kunststofflichtleiter
Breite
10
Einstellmöglichkeit
Drucktaster, Remote-Teach
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
33
Länge
79.3
Leitungslänge (m)
2
Lichtart
IR
Messprinzip
Optisch
Schaltfrequenz (kHz)
1
Schutzart
IP50
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
-10
Wellenlänge (nm)
1450
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Ausgangsfunktion
PNP/Analogausgang
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 472,60
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
DF-G3LIR-PI-2M
Artikel gesamt
€ 472,60
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren