chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
DF-G3-NU-Q7 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor Lichtleiter-Sensor für Kunststofflichtleiter
DF-G3-NU-Q7
Bestell-ID-Nr. 3087595
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
79,3 mm x 10 mm x 33 mm
Ausgangsfunktion
NPN/Analogausgang
Bauform
Quader
Betriebsart
Kunststofflichtleiter
Einstellmöglichkeit
Drucktaster, Remote-Teach
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Lichtart
Rot
Messprinzip
Optisch
Schaltfrequenz (kHz)
1
Schutzart
IP50
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
-10
Wellenlänge (nm)
635
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Ausgangsfunktion
NPN/Analogausgang
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 333,60
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
DF-G3-NU-Q7
Artikel gesamt
€ 333,60
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren