chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
EA5R600PIXMODSRQ | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Messender Lichtvorhang Empfänger
EA5R600PIXMODSRQ
Bestell-ID-Nr. 3083349
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
45,2 mm x 36 mm x 678 mm
Anzahl der Strahlen
120
Ausgangsfunktion
PNP/Analogausgang
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäuseoberfläche
eloxiert
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Metall
Kommunikationsprotokoll
Modbus RTU, RS485
Max. Reichweite (mm)
1500
Optische Auflösung (mm)
5
Schutzart
IP65
Steckverbindertyp
Überwachungsfeldhöhe (mm)
600
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
Ausgangsfunktion
PNP/Analogausgang
Max. Reichweite (mm)
1500
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 1.644,37
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
EA5R600PIXMODSRQ
Artikel gesamt
€ 1.644,37
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren