chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
SB12E1Q3 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Einweglichtschranke (Sender)
SB12E1Q3
Bestell-ID-Nr. 3081995
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
30,5 mm
Bauform
Rohr
Betriebsart
Sender
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 12 mm
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
0.15
Lichtart
IR
Max. Reichweite (mm)
1500
Schutzart
IP65
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenlänge (nm)
880
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Max. Reichweite (mm)
1500
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 41,98
Artikel gesamt
€ 41,98
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
SB12E1Q3
Support kontaktieren