chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
R58ECRGB2Q8 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Farbmarkensensor
R58ECRGB2Q8
Bestell-ID-Nr. 3081510
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
80,1 mm x 30 mm x 58,9 mm
Anzeige
8-Segment
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
Quader
Betriebsart
Kontrast-Sensor
Brennweite (mm)
10
Einstellmöglichkeit
Drucktaster, Remote-Teach
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Gehäuseoberfläche
schwarz lackiert
Gehäusequalität
Zinklegierung Druckguss
Gehäusewerkstoff
Metall
Lichtart
RGB
Max. Reichweite (mm)
10
Schaltfrequenz (kHz)
10
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-10
Hauptfunktionen
Lichtart
RGB
Funktion
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Max. Reichweite (mm)
10
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 485,11
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
R58ECRGB2Q8
Artikel gesamt
€ 485,11
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren