chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
LT3PDQPMA14 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Laser-Reflexionslichttaster (Laufzeitmessung)
LT3PDQPMA14
Bestell-ID-Nr. 3081019
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
87 mm x 35,3 mm x 68,5 mm
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
Quader
Besondere Merkmale
Laser, Teach-Eingang
Betriebsart
Laufzeit
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
ABS/Polycarbonat
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Laserklasse
2
Leitungslänge (m)
0.15
Lichtart
Rot
Max. Reichweite (mm)
5000
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Wellenlänge (nm)
658
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Max. Reichweite (mm)
5000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 1.415,02
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
LT3PDQPMA14
Artikel gesamt
€ 1.415,02
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren