chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
SMA30PELBQ5 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Einweglichtschranke (Sender)
SMA30PELBQ5
Bestell-ID-Nr. 3080698
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
116 mm
Bauform
Rohr
Betriebsart
Sender
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 30 mm
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Lichtart
IR
Max. Reichweite (mm)
150000
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Wellenlänge (nm)
950
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Max. Reichweite (mm)
150000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 316,92
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
SMA30PELBQ5
Artikel gesamt
€ 316,92
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren