chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
SLO30VP6YQPMALO | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Gabellichtschranke
SLO30VP6YQPMALO
Bestell-ID-Nr. 3080692
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
72 mm x 18,8 mm x 52 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gabel
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Gabellichtschranke
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
0.15
Lichtart
IR
Max. Reichweite (mm)
30
Schaltfrequenz (kHz)
1.6
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Wellenlänge (nm)
890
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Gabellichtschranke
Ausgangsfunktion
PNP
Max. Reichweite (mm)
30
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 191,82
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
SLO30VP6YQPMALO
Artikel gesamt
€ 191,82
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren