chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
DS186EQ5 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
DS186EQ5
Bestell-ID-Nr. 3078124
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
31,1 mm x 15 mm x 47,9 mm
Bauform
Quader mit Gewinde
Betriebsart
Sender
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Einweglichtschranke
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
0.15
Max. Reichweite (mm)
20000
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenlänge (nm)
940
Hauptfunktionen
Funktion
Einweglichtschranke
Max. Reichweite (mm)
20000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 91,74
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
DS186EQ5
Artikel gesamt
€ 91,74
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren