chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Q20NR W/30 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor Einweglichtschranke (Empfänger)
Q20NR W/30
Bestell-ID-Nr. 3077792
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
20 mm x 12 mm x 32 mm
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
9
Max. Reichweite (mm)
12000
Schaltelementfunktion
Wechsler
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenlänge (nm)
655
Hauptfunktionen
Funktion
Ausgangsfunktion
NPN
Max. Reichweite (mm)
12000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 133,44
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
Q20NR W/30
Artikel gesamt
€ 133,44
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren