chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Q20NFF50Q7 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung
Q20NFF50Q7
Bestell-ID-Nr. 3077772
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
20 mm x 12 mm x 42 mm
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Quader
Betriebsart
Hintergrundausblendung, nicht einstellbar
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Lichtart
Rot
Max. Reichweite (mm)
50
Schaltelementfunktion
Wechsler
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenlänge (nm)
655
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung
Ausgangsfunktion
NPN
Max. Reichweite (mm)
50
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 127,88
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
Q20NFF50Q7
Artikel gesamt
€ 127,88
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren