chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
SM2A30SRLQD-76853 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Einweglichtschranke (Empfänger)
SM2A30SRLQD-76853
Bestell-ID-Nr. 3076853
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
116 mm
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Bauform
Rohr
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 30 mm
Gehäusequalität
Edelstahl
Gehäusewerkstoff
Metall
Max. Reichweite (mm)
150000
Schaltelementfunktion
hellschaltend
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
Funktion
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Max. Reichweite (mm)
150000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 440,63
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
SM2A30SRLQD-76853
Artikel gesamt
€ 440,63
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren