chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
LX6EQ-76617 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor Schaltender Lichtvorhang
LX6EQ-76617
Bestell-ID-Nr. 3076617
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
31,8 mm x 25,4 mm x 189,6 mm
Bauform
Quader
Betriebsart
Sender
Breite
25.4
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Gehäuseoberfläche
grau
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Metall
Höhe
189.6
Länge
31.8
Leitungslänge (m)
0.2
Lichtart
IR
Max. Reichweite (mm)
2000
Optische Auflösung (mm)
9.5
Schutzart
IP65
Steckverbindertyp
Überwachungsfeldhöhe (mm)
143
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenlänge (nm)
880
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Max. Reichweite (mm)
2000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 386,42
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
LX6EQ-76617
Artikel gesamt
€ 386,42
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren