chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
DS18VN6LPQ8 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
DS18VN6LPQ8
Bestell-ID-Nr. 3076549
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
31,1 mm x 15 mm x 59,9 mm
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Quader mit Gewinde
Betriebsart
Polarisiert
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Max. Reichweite (mm)
3500
Schaltelementfunktion
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenlänge (nm)
660
Hauptfunktionen
Funktion
Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter
Ausgangsfunktion
NPN
Max. Reichweite (mm)
3500
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 125,10
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
DS18VN6LPQ8
Artikel gesamt
€ 125,10
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren