chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
DS18VP6RQ8 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
DS18VP6RQ8
Bestell-ID-Nr. 3076533
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
31,1 mm x 15 mm x 59,9 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader mit Gewinde
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Einweglichtschranke
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Max. Reichweite (mm)
20000
Schaltelementfunktion
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenlänge (nm)
940
Hauptfunktionen
Funktion
Einweglichtschranke
Ausgangsfunktion
PNP
Max. Reichweite (mm)
20000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 107,03
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
DS18VP6RQ8
Artikel gesamt
€ 107,03
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren