chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
SME312DQDP-75806 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Reflexionslichttaster
SME312DQDP-75806
Bestell-ID-Nr. 3075806
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
84 mm x 12,3 mm x 30,7 mm
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
Quader mit Gewinde
Betriebsart
Diffus
Einstellmöglichkeit
Drucktaster, Remote-Teach
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Reflexionslichttaster
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäuseoberfläche
gelb
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Lichtart
IR
Max. Reichweite (mm)
380
Schaltfrequenz (kHz)
1
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenlänge (nm)
880
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Reflexionslichttaster
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Max. Reichweite (mm)
380
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 262,71
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
SME312DQDP-75806
Artikel gesamt
€ 262,71
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren