chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
QS30EXQ-75246 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Einweglichtschranke (Sender)
QS30EXQ-75246
Bestell-ID-Nr. 3075246
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
35 mm x 22 mm x 57 mm
Bauform
Quader mit Gewinde
Besondere Merkmale
Wash down
Betriebsart
Sender
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 30 mm
Gehäuseoberfläche
gelb
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Lichtart
IR
Max. Reichweite (mm)
213000
Schutzart
IP69
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenlänge (nm)
875
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Max. Reichweite (mm)
213000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 257,15
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
QS30EXQ-75246
Artikel gesamt
€ 257,15
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren