chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
SLM220B6 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Gabellichtschranke
SLM220B6
Bestell-ID-Nr. 3074989
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
140 mm x 12 mm x 252 mm
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
Gabel
Breite
12
Einstellmöglichkeit
Potentiometer
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Gabellichtschranke
Gehäusequalität
Zinkdruckguss vernickelt
Gehäusewerkstoff
Metall
Höhe
252
Länge
140
Leitungslänge (m)
2
Lichtart
Rot
Max. Reichweite (mm)
220
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenlänge (nm)
680
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Gabellichtschranke
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Max. Reichweite (mm)
220
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 266,88
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
SLM220B6
Artikel gesamt
€ 266,88
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren