chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
QS30EXQP-74009 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor Einweglichtschranke (Sender)
QS30EXQP-74009
Bestell-ID-Nr. 3074009
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
35 mm x 22 mm x 49 mm
Bauform
Quader mit Gewinde
Besondere Merkmale
gekapselt
Betriebsart
Sender
Breite
22
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 30 mm
Gehäuseoberfläche
gelb
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
49
Länge
35
Leitungslänge (m)
0.15
Lichtart
IR
Max. Reichweite (mm)
213000
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenlänge (nm)
875
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Max. Reichweite (mm)
213000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 257,15
Artikel gesamt
€ 257,15
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
QS30EXQP-74009
Support kontaktieren