chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
QS30E W/30' | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor Einweglichtschranke (Sender)
QS30E W/30'
Bestell-ID-Nr. 3073203
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
35 mm x 22 mm x 49 mm
Bauform
Quader mit Gewinde
Betriebsart
Sender
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 30 mm
Gehäuseoberfläche
gelb
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
9
Lichtart
IR
Max. Reichweite (mm)
60000
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenlänge (nm)
875
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Max. Reichweite (mm)
60000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 122,32
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
QS30E W/30'
Artikel gesamt
€ 122,32
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren