chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
LX3RQ-72028 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor Schaltender Lichtvorhang
LX3RQ-72028
Bestell-ID-Nr. 3072028
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
31,8 mm x 25,4 mm x 113,4 mm
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Gehäuseoberfläche
grau
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Metall
Leitungslänge (m)
0.2
Max. Reichweite (mm)
2000
Optische Auflösung (mm)
9.5
Schutzart
IP65
Steckverbindertyp
Überwachungsfeldhöhe (mm)
67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Hauptfunktionen
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Max. Reichweite (mm)
2000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 419,78
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
LX3RQ-72028
Artikel gesamt
€ 419,78
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren