chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
Q25SN6FF50QP-71107 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung
Q25SN6FF50QP-71107
Bestell-ID-Nr. 3071107
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
30 mm x 25 mm x 62,7 mm
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Quader
Besondere Merkmale
Chemikalienbeständig
Betriebsart
Hintergrundausblendung, nicht einstellbar
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
0.15
Lichtart
IR
Max. Reichweite (mm)
50
Schaltelementfunktion
anschlussprogrammierbar
Schutzart
IP69
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Wellenlänge (nm)
880
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung
Ausgangsfunktion
NPN
Max. Reichweite (mm)
50
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
Q25SN6FF50QP-71107
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 414,22
Artikel gesamt
€ 414,22
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren