chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
QS18VP6AF100Q1 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor Reflexionslichttaster mit einstellbarer Hintergrundausblendung
QS18VP6AF100Q1
Bestell-ID-Nr. 3070564
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
21,1 mm x 15 mm x 34,5 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Betriebsart
Hintergrundausblendung, einstellbar
Einstellmöglichkeit
Mechanische Schraube
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Reflexionslichttaster mit einstellbarer Hintergrundausblendung
Gehäusequalität
ABS
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
0.15
Lichtart
Rot
Max. Reichweite (mm)
100
Schaltelementfunktion
Schließer/Öffner
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M8 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Wellenlänge (nm)
640
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
QS18VP6AF100Q1
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Reflexionslichttaster mit einstellbarer Hintergrundausblendung
Ausgangsfunktion
PNP
Max. Reichweite (mm)
100
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 183,48
Artikel gesamt
€ 183,48
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren