chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
VS4RP5R | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Einweglichtschranke (Empfänger)
VS4RP5R
Bestell-ID-Nr. 3069426
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
12,5 mm x 4,75 mm x 25,4 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Breite
90
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
30
Länge
140
Leitungslänge (m)
2
Max. Reichweite (mm)
1000
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Hauptfunktionen
Funktion
Ausgangsfunktion
PNP
Max. Reichweite (mm)
1000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 89,38
Artikel gesamt
€ 89,38
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
VS4RP5R
Support kontaktieren