chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
S18RW3FF50-67064 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung
S18RW3FF50-67064
Bestell-ID-Nr. 3067064
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
65 mm
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Bauform
Rohr
Besondere Merkmale
Wash down
Betriebsart
Hintergrundausblendung, nicht einstellbar
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
2
Lichtart
IR
Max. Reichweite (mm)
50
Schaltelementfunktion
dunkelschaltend
Schutzart
IP67, IP69
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Wellenlänge (nm)
880
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Max. Reichweite (mm)
50
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 436,46
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
S18RW3FF50-67064
Artikel gesamt
€ 436,46
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren