chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
Q45VR3DQ | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Reflexionslichttaster
Q45VR3DQ
Bestell-ID-Nr. 3054308
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
103 mm x 56,4 mm x 44,5 mm
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Bauform
Quader
Besondere Merkmale
halten/verzögern
Betriebsart
Diffus
Einstellmöglichkeit
Potentiometer
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Reflexionslichttaster
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 30 mm
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Lichtart
IR
Max. Reichweite (mm)
450
Schaltelementfunktion
Wechsler
Schaltfrequenz (kHz)
0.033
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
7/8″
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Wellenlänge (nm)
880
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
Q45VR3DQ
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Reflexionslichttaster
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Max. Reichweite (mm)
450
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 211,28
Artikel gesamt
€ 211,28
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren