chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
SME312FP | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Lichtleiter-Sensor für Kunststofflichtleiter
SME312FP
Bestell-ID-Nr. 3053731
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
66 mm x 12,3 mm x 30,7 mm
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
Quader
Besondere Merkmale
Wash down
Betriebsart
Kunststofflichtleiter
Einstellmöglichkeit
Drucktaster, Remote-Teach
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Lichtleitersensor für Kunststofflichtleiter
Gehäuseoberfläche
gelb
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
2
Lichtart
Rot
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
1
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenlänge (nm)
650
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Lichtleitersensor für Kunststofflichtleiter
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
SME312FP
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 226,57
Artikel gesamt
€ 226,57
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren