chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
SME312LPCQD | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Reflexionslichtschranke mit Polfilter
SME312LPCQD
Bestell-ID-Nr. 3053711
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
84 mm x 12,3 mm x 30,7 mm
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
Quader mit Gewinde
Besondere Merkmale
Klar-Objekt-Erkennung
Betriebsart
Polarisiert
Einstellmöglichkeit
Drucktaster, Remote-Teach
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäuseoberfläche
gelb
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Lichtart
Rot
Max. Reichweite (mm)
1000
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
1
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenlänge (nm)
650
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
SME312LPCQD
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Max. Reichweite (mm)
1000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 247,42
Artikel gesamt
€ 247,42
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren