chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
SME312CV2QD | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Winkellichttaster
SME312CV2QD
Bestell-ID-Nr. 3053705
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
84 mm x 12,3 mm x 30,7 mm
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
Quader mit Gewinde
Betriebsart
Konvergent
Brennweite (mm)
43
Einstellmöglichkeit
Drucktaster, Remote-Teach
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Reflexionslichttaster
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäuseoberfläche
gelb
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Lichtart
Rot
Max. Reichweite (mm)
43
Schaltelementfunktion
Schließer
Schaltfrequenz (kHz)
1
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenlänge (nm)
650
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Reflexionslichttaster
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Max. Reichweite (mm)
43
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
SME312CV2QD
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 247,42
Artikel gesamt
€ 247,42
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren