chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
SM30PRLQDP | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Einweglichtschranke (Empfänger)
SM30PRLQDP
Bestell-ID-Nr. 3051465
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
116 mm
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
Rohr
Besondere Merkmale
gekapselt
Betriebsart
Empfänger
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Einweglichtschranke - Empfänger
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 30 mm
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
0.15
Max. Reichweite (mm)
150000
Schaltelementfunktion
anschlussprogrammierbar
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
SM30PRLQDP
Funktion
Einweglichtschranke - Empfänger
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Max. Reichweite (mm)
150000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 372,52
Artikel gesamt
€ 372,52
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren