chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Q10AN6R | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Einweglichtschranke (Empfänger)
Q10AN6R
Bestell-ID-Nr. 3044748
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
21,6 mm x 20 mm x 10 mm
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
2
Lichtart
IR
Max. Reichweite (mm)
1800
Schaltfrequenz (kHz)
0.083
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Wellenlänge (nm)
880
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Ausgangsfunktion
NPN
Max. Reichweite (mm)
1800
Auf Lager
Preisgruppe
B1
Listenpreis
€ 116,76
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
Q10AN6R
Artikel gesamt
€ 116,76
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren