chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
D12DAB6FPQ | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Lichtleiter-Sensor für Kunststofflichtleiter
D12DAB6FPQ
Bestell-ID-Nr. 3039543
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
64 mm x 12 mm x 30 mm
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
Quader
Betriebsart
Kunststofflichtleiter
Breite
12
Einstellmöglichkeit
Potentiometer
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
30
Länge
64
Leitungslänge (m)
0.15
Lichtart
Rot
Schaltfrequenz (kHz)
10
Schutzart
IP11
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Wellenlänge (nm)
680
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Auf Lager
Preisgruppe
B1
Listenpreis
€ 504,57
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
D12DAB6FPQ
Artikel gesamt
€ 504,57
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren