chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Q45XB6DQ | TURCK – Your Global Automation Partner
Optoelektronischer Sensor Reflexionslichttaster
Q45XB6DQ
Bestell-ID-Nr. 3037883
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
87,6 mm x 56,4 mm x 44,5 mm
Bauform
Quader
Betriebsart
Diffus
Einstellmöglichkeit
Potentiometer
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Reflexionslichttaster
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 30 mm
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Lichtart
IR
Max. Reichweite (mm)
450
Schaltfrequenz (kHz)
0.25
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Wellenlänge (nm)
880
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Reflexionslichttaster
Max. Reichweite (mm)
450
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 200,16
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
Q45XB6DQ
Artikel gesamt
€ 200,16
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren