chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Q45XB6LPQ | TURCK – Your Global Automation Partner
Optoelektronischer Sensor Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter
Q45XB6LPQ
Bestell-ID-Nr. 3037882
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
87,6 mm x 54,6 mm x 44,5 mm
Bauform
Quader
Betriebsart
Polarisiert
Einstellmöglichkeit
Potentiometer
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 30 mm
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Lichtart
Rot
Max. Reichweite (mm)
6000
Schaltfrequenz (kHz)
0.25
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Wellenlänge (nm)
680
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter
Max. Reichweite (mm)
6000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 209,89
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
Q45XB6LPQ
Artikel gesamt
€ 209,89
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren