chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
chevron_left
Menu
SMA30SELMHSC | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor Einweglichtschranke (Sender)
SMA30SELMHSC
Bestell-ID-Nr. 3036587
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
102 mm
Bauform
Rohr
Besondere Merkmale
gekapselt,
Betriebsart
Sender
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 30 mm
Gehäusequalität
Edelstahl
Gehäusewerkstoff
Metall
Leitungslänge (m)
2
Lichtart
IR
Max. Reichweite (mm)
150000
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Wellenlänge (nm)
950
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Max. Reichweite (mm)
150000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 533,76
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
SMA30SELMHSC
Artikel gesamt
€ 533,76
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren