chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
D12SP6FVH | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Lichtleiter-Sensor für Glaslichtleiter
D12SP6FVH
Bestell-ID-Nr. 3036053
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
70 mm x 12 mm x 30 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Betriebsart
Glaslichtleiter
Breite
12
Einstellmöglichkeit
Potentiometer
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
30
Länge
70
Leitungslänge (m)
2
Lichtart
Rot
Schaltelementfunktion
Schaltfrequenz (kHz)
1
Schutzart
IP11
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenlänge (nm)
680
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Ausgangsfunktion
PNP
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
D12SP6FVH
Auf Lager
Preisgruppe
B1
Listenpreis
€ 298,85
Artikel gesamt
€ 298,85
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren