chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
D12SP6FVQ | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Lichtleiter-Sensor für Glaslichtleiter
D12SP6FVQ
Bestell-ID-Nr. 3033715
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
70 mm x 12 mm x 30 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Besondere Merkmale
Kleinteilezählung
Betriebsart
Glaslichtleiter
Einstellmöglichkeit
Potentiometer
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Lichtleitersensor für Glaslichtleiter
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
0.15
Lichtart
Rot
Schaltelementfunktion
Schließer/Öffner
Schaltfrequenz (kHz)
1
Schutzart
IP11
Steckverbindertyp
M8 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenlänge (nm)
680
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
D12SP6FVQ
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Lichtleitersensor für Glaslichtleiter
Ausgangsfunktion
PNP
Auf Lager
Preisgruppe
B1
Listenpreis
€ 332,21
Artikel gesamt
€ 332,21
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren