chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
D12SN6FP | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Lichtleiter-Sensor für Kunststofflichtleiter
D12SN6FP
Bestell-ID-Nr. 3032820
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
64 mm x 12 mm x 30 mm
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Quader
Besondere Merkmale
Kleinteilezählung
Betriebsart
Kunststofflichtleiter
Einstellmöglichkeit
Potentiometer
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Lichtleitersensor für Kunststofflichtleiter
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
2
Lichtart
Rot
Schaltelementfunktion
Schließer/Öffner
Schaltfrequenz (kHz)
1
Schutzart
IP11
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenlänge (nm)
680
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Lichtleitersensor für Kunststofflichtleiter
Ausgangsfunktion
NPN
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
D12SN6FP
Auf Lager
Preisgruppe
B1
Listenpreis
€ 298,85
Artikel gesamt
€ 298,85
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren