chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
SLM50P6QPMA | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Gabellichtschranke
SLM50P6QPMA
Bestell-ID-Nr. 3029468
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
80 mm x 12 mm x 82 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Gabel
Breite
12
Einstellmöglichkeit
Potentiometer
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Gabellichtschranke
Gehäusequalität
Zinkdruckguss vernickelt
Gehäusewerkstoff
Metall
Höhe
82
Länge
80
Leitungslänge (m)
0.15
Lichtart
Rot
Max. Reichweite (mm)
50
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenlänge (nm)
680
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Gabellichtschranke
Ausgangsfunktion
PNP
Max. Reichweite (mm)
50
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 280,78
Artikel gesamt
€ 280,78
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
SLM50P6QPMA
Support kontaktieren