chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
NO10-MI-UNP6X-H1141 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Reflexionslichttaster
NO10-MI-UNP6X-H1141
Bestell-ID-Nr. 3027458
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
57,1 mm x 12,3 mm x 30,7 mm
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
Quader
Betriebsart
Diffus
Breite
50
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Reflexionslichttaster
Gehäuseoberfläche
gelb
Gehäusequalität
PBT
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
40
Länge
90
Lichtart
IR
Max. Reichweite (mm)
130
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenlänge (nm)
880
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Reflexionslichttaster
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Max. Reichweite (mm)
130
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 270,22
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
NO10-MI-UNP6X-H1141
Artikel gesamt
€ 270,22
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren