chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
SM312LV W/30' | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Reflexionslichtschranke
SM312LV W/30'
Bestell-ID-Nr. 3025876
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
53,3 mm x 12,3 mm x 30,7 mm
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
Quader mit Gewinde
Besondere Merkmale
gekapselt
Betriebsart
Nicht-polarisiert
Einstellmöglichkeit
Potentiometer
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Reflexionslichtschranke
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäuseoberfläche
gelb
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
9
Lichtart
Rot
Max. Reichweite (mm)
5000
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenlänge (nm)
650
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Reflexionslichtschranke
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Max. Reichweite (mm)
5000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 237,69
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
SM312LV W/30'
Artikel gesamt
€ 237,69
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren