chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Q60VR3AF2000 W/50 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Reflexionslichttaster mit einstellbarer Hintergrundausblendung
Q60VR3AF2000 W/50
Bestell-ID-Nr. 3013704
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
60 mm x 25 mm x 75 mm
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Bauform
Quader
Betriebsart
Hintergrundausblendung, einstellbar
Breite
0
Einstellmöglichkeit
Stellschraube
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Reflexionslichttaster mit einstellbarer Hintergrundausblendung
Gehäuseoberfläche
gelb
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
0
Länge
0
Leitungslänge (m)
15
Lichtart
IR
Max. Reichweite (mm)
2000
Schaltelementfunktion
Wechsler
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenlänge (nm)
880
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Reflexionslichttaster mit einstellbarer Hintergrundausblendung
Ausgangsfunktion
Relaisausgang
Max. Reichweite (mm)
2000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 323,73
Artikel gesamt
€ 323,73
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
Q60VR3AF2000 W/50
Support kontaktieren