chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
RI360P5-QR24M0-HESG25X3-H1181 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Berührungsloser Drehgeber SSI
RI360P5-QR24M0-HESG25X3-H1181
Bestell-ID-Nr. 1590951
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
81 mm x 78 mm x 24 mm
Ausgangsart
Absolut-Semi-Multiturn
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Encoder-Line
Premium-Line
Flanschart
Flansch ohne Befestigungselement
Gehäusequalität
ZnAlCu1/PBT-GF30-V0
Gehäusewerkstoff
Metall/Kunststoff
Kommunikationsprotokoll
SSi
Messprinzip
Induktiv
Schutzart
IP68, IP69K
Steckverbindertyp
M12 x 1
Technologie
berührungslos
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Wellenart
Hohlwelle
Wellendurchmesser D (mm)
6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mm
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Encoder
RI360P5-QR24M0-HESG25X3-H1181
Hauptfunktionen
Ausgangsart
Absolut-Semi-Multiturn
Wellendurchmesser D (mm)
6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mm
Wellenart
Hohlwelle
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
€ 362,45
Artikel gesamt
€ 362,45
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren