chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Induktiver Winkelsensor
RI360P2-QR14-ESG25X2-0.3-RS8
Bestell-ID-Nr. 1590826
Auf Lager
Artikel gesamt
€ 265,76
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Encoder
RI360P2-QR14-ESG25X2-0.3-RS8
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
53,5 mm x 49 mm x 14 mm
Ausgangsart
Absolut-Singleturn
Bauform
Quader
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Encoder-Line
Premium-Line
Flanschart
Flansch ohne Befestigungselement
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kommunikationsprotokoll
SSi
Leitungslänge (m)
0.3
Messprinzip
Induktiv
Schutzart
IP68, IP69K
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Wellenart
Sacklochwelle
Wellendurchmesser D (mm)
6 mm, 6.35 mm
Hauptfunktionen
Ausgangsart
Absolut-Singleturn
Wellendurchmesser D (mm)
6 mm, 6.35 mm
Wellenart
Sacklochwelle
Preisgruppe
G1
Listenpreis
€ 265,76
Support kontaktieren