chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RM-104I12E-DF17S12M-CT1M/N16 | TURCK – Your Global Automation Partner
Drehgeber
RM-104I12E-DF17S12M-CT1M/N16
Bestell-ID-Nr. 1545599
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsart
Absolut-Multiturn
Bauform
Hohlwelle
Elektrischer Anschluss
Kabel
Encoder-Line
Industrial-Line
Flanschart
Flansch mit Statorkupplung
Flanschdurchmesser
63
Gehäusewerkstoff
Zink-Druckguss
Kommunikationsprotokoll
SSi
Messprinzip
Optisch
Schutzart
IP67
Schutzart Welle
IP65
Technologie
optisch
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Wellenart
Hohlwelle
Wellendurchmesser D (mm)
12 mm
Hauptfunktionen
Ausgangsart
Absolut-Multiturn
Flanschdurchmesser
63
Wellendurchmesser D (mm)
12 mm
Wellenart
Hohlwelle
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 1.277,10
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Encoder
RM-104I12E-DF17S12M-CT1M/N16
Artikel gesamt
€ 1.277,10
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren